Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0658

SSM Verteilerpaket, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 6 bar

088U0658

SSM Bundle 8+8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm]16.0 mm
Anschlussgröße3/4"
AnschlusstypenKlemmverschraubung
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]8
BeschreibungSSM Bundle 8+8
Betriebsdruck [bar] [max.]6 bar
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeJa
Enthält AkkusNo
EntlüftungsventilManuell
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionSSM Bundle 8+8
Product line34
ProduktgruppePrepack
ProdukttypSSM Verteilerpaket
Prüfdruck [bar]10 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]60 °C
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7349 Gramm
Nettogewicht6332 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.376 Liter
EAN/UPC5715162278666