Set (USV-M und USV-I), DN 50, Außengewinde ISO 228/1
003Z2160
Set aus USV-M und USV-I, DN 50, Außengewinde
003Z2160
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Außengewinde ISO 228/1G 2 ¼A |
| Beschreibung | Set aus USV-M und USV-I, DN 50, Außengewinde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| Kvs-Werte [m³/h] | 16.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M SET DN50 PN16 G 2 1/4 A |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | Set (USV-M und USV-I) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.264 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.264 Kilogramm |
| Volume | 4.416 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |