Set (USV-M und USV-I), DN 50, Innengewinde ISO 7/1
003Z2155
Set aus USV-M und USV-I, DN 50, Innengewinde
003Z2155
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 7/1Rp 2 |
| Beschreibung | Set aus USV-M und USV-I, DN 50, Innengewinde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| Kvs-Werte [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M SET DN50 PN16 kvs=16,0 R 2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | Set (USV-M und USV-I) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP-Dossier Produktname | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Ventilgröße | DN 50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.33 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.33 Kilogramm |
| Volume | 4.669 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |