Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, Innengewinde ISO 7/1

003Z2151

USV-I DN 50, Innengewinde, Einstellventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1Rp 2
BeschreibungUSV-I DN 50, Innengewinde, Einstellventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUSV-I DN50 PN16 kvs=16,0 R 2
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypUSV-I
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
SCIP-Dossier ProduktnameUSV-I 50, R 2"", PN16
VentilgrößeDN 50
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.19 Kilogramm
Nettogewicht2.14 Kilogramm
Volume2.429 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm