Set (USV-M und USV-I), DN 40, Außengewinde ISO 228/1
003Z2150
Set aus USV-M und USV-I, DN 40, Außengewinde
003Z2150
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Außengewinde ISO 228/1G 1 ¾A |
| Beschreibung | Set aus USV-M und USV-I, DN 40, Außengewinde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| Kvs-Werte [m³/h] | 10.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M SET DN40 PN16 kvs=10,0 G 1 3/4 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | Set (USV-M und USV-I) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 40 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.96 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.96 Kilogramm |
| Volume | 3.561 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |