Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set (USV-M und USV-I), DN 25, Außengewinde ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

Set aus USV-M und USV-I, DN 25, Außengewinde

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G 1 ¼A
BeschreibungSet aus USV-M und USV-I, DN 25, Außengewinde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M SET DN25 PN16 kvs=4,0 G 1 1/4
Eigenschaften
Wert
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypSet (USV-M und USV-I)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP-Dossier ProduktnameUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
VentilgrößeDN 25

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.648 Kilogramm
Nettogewicht1.648 Kilogramm
Volume1.809 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm