Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set (USV-M und USV-I), DN 20, G 1A; Außengewinde ISO 228/1

003Z2147

Set aus USV-M und USV-I, DN 20, Außengewinde

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G 1A
BeschreibungSet aus USV-M und USV-I, DN 20, Außengewinde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUSV-I/M SET DN20 PN16 kvs=2,5 G 1 A
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypSet (USV-M und USV-I)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 20

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.015 Kilogramm
Nettogewicht1 Kilogramm
Volume1.092 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm