Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set (USV-M und USV-I), DN 15, G ¾A; Außengewinde ISO 228/1

003Z2146

Set aus USV-M und USV-I, DN 15, Außengewinde

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G ¾A
BeschreibungSet aus USV-M und USV-I, DN 15, Außengewinde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
Kvs-Werte [m³/h]1.60 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material Description"USV-I/M set 15, G 3/4"" A, PN16"
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypSet (USV-M und USV-I)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 15

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.71 Kilogramm
Nettogewicht0.7 Kilogramm
Volume0.77 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm