Set (USV-M und USV-I), DN 32, Innengewinde ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
Set aus USV-M und USV-I, DN 32, Innengewinde
003Z2144
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Beschreibung | Set aus USV-M und USV-I, DN 32, Innengewinde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| Kvs-Werte [m³/h] | 6.30 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M SET DN32 PN16 kvs=6,3 R 1 1/4 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | Set (USV-M und USV-I) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 32 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.665 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.665 Kilogramm |
| Volume | 3.521 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |