Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set (USV-M und USV-I), DN 15, Innengewinde ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Set aus USV-M und USV-I, DN 15, Innengewinde

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1Rp 1/2
BeschreibungSet aus USV-M und USV-I, DN 15, Innengewinde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
Kvs-Werte [m³/h]1.60 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material Description"USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16"
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypSet (USV-M und USV-I)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 15

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.702 Kilogramm
Nettogewicht0.702 Kilogramm
Volume0.782 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm