USV-I, DN 40, Außengewinde ISO 228/1
003Z2140
USV-I DN 40, Außengewinde, Einstellventil
003Z2140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Außengewinde ISO 228/1G 1 ¾A |
| Beschreibung | USV-I DN 40, Außengewinde, Einstellventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Ja |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-I DN40 PN16 kvs=10,0 G 1 3/4 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | USV-I |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 40 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.351 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.351 Kilogramm |
| Volume | 1.999 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |