Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Außengewinde ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, Außengewinde, Einstellventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G 1 ¼A
BeschreibungUSV-I DN 25, Außengewinde, Einstellventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUSV-I DN25 PN16 kvs=4,0 G 1 1/4
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypUSV-I
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP-Dossier ProduktnameUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
VentilgrößeDN 25
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.76 Kilogramm
Nettogewicht0.76 Kilogramm
Volume1.077 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm