Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 20, G 1A; Außengewinde ISO 228/1

003Z2137

USV-I DN 20, Außengewinde, Einstellventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G 1A
BeschreibungUSV-I DN 20, Außengewinde, Einstellventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I DN20 PN16 kvs=2,5 G 1
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypUSV-I
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 20
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.48 Kilogramm
Nettogewicht0.47 Kilogramm
Volume0.672 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm