Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Außengewinde ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, Außengewinde, Ausgleichsventil mit Erweiterungsmöglichkeit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1G 1A
BeschreibungUSV-M DN 20, Außengewinde, Ausgleichsventil mit Erweiterungsmöglichkeit
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]80 KPa
DruckstufePN 16
EinstellskalaNein
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
ErweiterungsfähigkeitJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-M DN20 PN16 kvs=2,5 G 1 A
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypUSV-M
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 20
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.549 Kilogramm
Nettogewicht0.549 Kilogramm
Volume0.672 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm