MSV-F2, DN 400, PN 25, Flansch
003Z1149
MSV‑F2 DN 400 mit Prüfanschlüssen PN25, manuelles Abgleichventil
003Z1149
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Beschreibung | MSV‑F2 DN 400 mit Prüfanschlüssen PN25, manuelles Abgleichventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 3516.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | MSV-F2 DN400 PN25 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | MSV-F2 |
| Prüfnippel | Ja |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Ventilgröße | DN 400 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-15) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 601 Kilogramm |
| Nettogewicht | 525 Kilogramm |
| Volume | 1254.888 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162497401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |