Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Ausgehend vom Differenzdruck, der über der Armatur im System gemessen wird, berechnet das PFM 1000 den Durchfluss durch die Armatur (Abgleichsventil oder Messblende). Die Anwendung berichtigt den berechneten Durchfluss auch für Frostschutzmischungen in Kühlungsanlagen. Der Durchfluss in allen Strängen des gesamten Hydrauliksystems kann gemessen und das Gesamtsystem somit hydraulisch abgeglichen werden. Das PFM 1000 wurde für den hydraulischen Abgleich in Heiz-, Kühl- und Trinkwarmwassersystemen entwickelt. Es ermöglicht das Messen von statischem Druck, Differenzdruck und Durchfluss. Der in einem stabilen Gehäuse integrierte Messaufnehmer ist äußerst robust. Im Inneren des Messaufnehmers befindet sich eine Differenzdruckeinheit mit integriertem Differenzdrucksensor zur präzisen digitalen Datenverarbeitung. Die Verbindung zwischen Messeinheit und mobilem Gerät (bauseits) erfolgt drahtlos über Bluetooth. Die PFM 1000-Messeinheit kann mit ANDROID und iOS-Geräten über eine App verbunden werden, die aus dem PLAY STORE (Android) oder APPLE STORE (iOS) heruntergeladen wird.

Features and benefits

  • Digitale Kompensierung von Temperatureffekten und Nichtlinearität des Drucksensors.
  • Korrektur der Durchflussberechnung basierend auf den Eigenschaften von Frostschutzgemischen.
  • Kompatibel mit Geräten mit den Betriebssystemen Android (7.0+) und iOS.
  • Intuitive Benutzeroberfläche.
  • Einfache Auswahl des Abgleichventils aus einem Menü mit Fotos.
  • Ein Datensatz der Messwerte mit der Kapazität von bis zu 2.000 Datensätzen.
  • Verwendbar als Datenlogger.
  • Sehr robuste Konstruktion, hält Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe stand.
  • Drahtlose Datenübertragung vom Messgerät zum Endgerät mittels Bluetooth Low Energy.
  • Präzise Druckmessung mittels Drucksensor mit 24-Bit-Verarbeitung.