Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 40, Innengewinde

003Z4015

MSV-S DN 40, Innengewinde, Partnerventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlüsseRp 1½
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungMSV-S DN 40, Innengewinde, Partnerventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 20
EinstellskalaNein
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]26.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMSV-S DN40 PN20 kvs=26,0 G11/2'' Rp
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypLENO MSV-S
PrüfnippelOhne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-S DN15-DN50
VentilgrößeDN 40
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.382 Kilogramm
Nettogewicht1.185 Kilogramm
Volume3.43 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420092058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm