Danfoss logo
LENO™ MSV-S-product-category

LENO™ MSV-S

LENO™ MSV-S ist ein Strangabsperrventil der LENO-Familie mit hoher Entleerleistung, die ideale Ergänzung für alle manuellen Strangregulierventile der LENO-Familie.
LENO™ MSV-S kann auch als hochwertiges Kugelventil eingesetzt werden.
LENO™ MSV-S kann in Heizungs- und Kühlkreisläufen sowie Warmwassersystemen als Absperrventil mit Entleerfunktion installiert werden.
Wir empfehlen, LENO™ MSV-S zusammen mit allen manuellen Regulierventilen der LENO-Familie einzusetzen.
DN 15- und 20-Ventile sind mit Innen- oder Außengewinde für Klemmverbinder erhältlich. Andere Dimensionen sind nur mit Innengewinde verfügbar.
LENO™ MSV-S ist eine neue Generation von Partner-/Kugelventilen für Heizungs-, Kühl- und Warmwassersysteme.

Features and benefits

  • Handrad zur einfacheren Montage abnehmbar.
  • Handrad kann zum Absperren des integrierten Kugelhahns sowohl nach rechts wie auch links gestellt werden.
  • Schraube bleibt beim Abnehmen des Handrads im Griffstück.
  • Schnelles Entleeren durch hohen kv-Wert.
  • Öffnen der im Ventil integrierten Entleerung mit 6-mm-Innensechskantschlüssel.
  • Druckmessung.
  • Abdeckkappen zum Schutz des ¾"-Schlauchanschlusses.
  • Verlängerter Handgriff in Isolierbauhöhe.
  • Austauschbare, verschiedenfarbige Abdeckkappen zur einfachen Kennzeichnung von Vor-/Rücklauf, Warm-/Kaltbrauchwasser und Zirkulation.
  • Abdeckkappe zum Schutz der Schraube im Griffstück vor Verschmutzung.