Danfoss logo
LENO MSV-O-product-category

LENO MSV-O

LENO™ MSV-O ist eine neue Generation manueller Ventile für den Durchflussabgleich in Heiz-, Kühl- und Warmwassersystemen.
Der Einsatz von LENO™ MSV-O wird in Systemen mit konstantem Durchfluss vor Heizkesseln, Wohnungsstationen oder Wärmepumpen in Einfamilienhäusern zum Abgleich, zur Absperrfunktion für Wartung und Reparatur, zur Durchflussprüfung und in Einrohrsystemen empfohlen. Das Ventil kann im Vor- oder Rücklauf montiert werden.
Alle Abmessungen sind mit Innengewinde erhältlich.
Die Messgeräte Danfoss PFM 5000/100 speichern Ventildaten für LENO™ MSV-O.

Features and benefits

  • Feste Venturi-Messblende für besonders einfache Messung.
  • Abnehmbares Handrad zur Erleichterung der Montage.
  • Digitale, aus verschiedenen Blickwinkeln ablesbare Einstellskala.
  • Einfachste Arretierung der Voreinstellung.
  • Integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln.
  • Öffnen/Schließen in Notfällen mit Innensechskantschlüssel.
  • Farbanzeige offen/geschlossen.