LENO MSV-B, DN 15, Innengewinde
003Z4031
MSV-B DN 15, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: LENO™ MSV-B
Empfohlener Austausch: 003Z7001
003Z4031
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlüsse | Rp ½ |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | MSV-B DN 15, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 3.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | MSV-B DN15 PN20 kvs=3,0 G1/2" Rp |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | LENO MSV-B |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.724 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.594 Kilogramm |
| Volume | 1.395 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |