LENO MSV-D, DN 15, Innengewinde ISO 228/2
003Z7001
LENO™ MSV‑D Ventil mit Innengewinde DN 15
003Z7001
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlüsse | G ½ |
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 228/2 |
| Beschreibung | LENO™ MSV‑D Ventil mit Innengewinde DN 15 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck, [max.] [kPa] | 3 KPa |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 3.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | MSV-D DN15 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | LENO MSV-D |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | CW 617N |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.655 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.59 Kilogramm |
| Volume | 1.396 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |