Motorstellantriebe
Product types shown: 19

AME 110 NL/ AME 110 NLX
Beim AME 110 handelt es sich um einen Hochgenauigkeits-Stellantrieb für die modulierende Regelung. Er wurde speziell zur gemeinsamen Verwendung mit demdruckunabhängigen Regelventil AB-QM in den Nennweiten von DN 15 bis DN 32 konzipiert.
Der Durchfluss wird durch das druckunabhängige Regelventil AB-QM geregelt, um eine Überversorgung und einen damit verbundenen geringeren Wirkungsgrad des Kessels oder der Kältemaschine zu vermeiden.
Der Stellantrieb wird in Kombination mit einem AB-QM für die Regelung des Durchflusses von Gebläsekonvektoren, Deckenkühlkonvektoren, Induktionsgeräten, kompakten Zwischenüberhitzern, Zwischenkühlern, Heiz-/Kühldecken, Klimageräten und anderen Endgeräten für die Zonenregelung mit warmem oder kaltem Wasserals geregeltem Fördermedium eingesetzt.
AME 113 NL / NLX
AME 113 is a series of gear actuators for opening and closing valves for heating and cooling systems. The predominant application is energy-efficient control of water-bearing valves in building services and automation.
The actuator has a safety function: if the power supply fails, the valve pressure plate moves to a parking position using energy from an internal rechargeable accumulator.
The actuator has an equal percentage characteristic, meaning the flow through the valve is proportional to the control signal. Control is performed by a 0-10 V DC signal sent by a central DDC system or a room thermostat. The current position and control voltage are shown on an LC display.
The actuator comes with a pluggable connecting cable and has a manual valve adjustment for maintenance or installation.
A version with feedback signal is available, transmitting information about the current valve position and any occurred errors to the DDC installation.
AME 120 NLX-1
The AME 120NLX-1 is a compact gear motor actuator that is assembled to ½” to 1-¼” AB-QM valves sizes.
The actuator receives a modulating 0(2)-10VDC or 0(4)-20mA signal to provide precise control.
The profile of the actuator assembly is ideal in fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and zone applications in which hot/ chilled water is the controlled medium.
AME 130 (H)/ AME 140 (H)
AMV 130/140 und AMV 130H/140H dieStellantriebe werden mit verwendet:
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 Kegelstangenverlängerung 003Z0249 erforderlich
- AHQM (DN 15-32)
- VZ DN 15, 20,

AME 25 / AME 35
Die elektrischen Stellantriebe AME sind für die Kombination mit VRB-, VRG-, VF- und VL-Ventilen mit zusätzlichem Adapter (Bestell-Nr. 065Z0311, nicht im Lieferumfang enthalten) und VFS-Ventilen bis DN 50 vorgesehen.
Der Stellantrieb passt den Ventilhub automatisch an die Ventilendlagen an, was die Inbetriebnahmezeit deutlich verkürzt.
AME 655-1 / AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1
Die Motorstellantriebe der Serien AME655-1, 658 SU/SD-1 und 685-1 eignen sich für die Ventilsteuerung gemäß den Anforderungen von Fernwärme/-kühlung sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen.
Die Stellantriebe der AME658-Serie bieten eine Sicherheitsfunktion beim Öffnen oder Schließen des Ventils bei Stromausfall. Bei den Stellantrieben AME 655-1 und AME 685-1 ist diese Funktion nicht enthalten.
Die Stellantriebe können je nach Anforderungen an den Ausgang des elektronischen Reglers als eine modulierende oder 3-Punkt Regelung verdrahtet werden.
Die Motorstellantriebe AME 65x werden auf dem druckunabhängigen Regelventil der AB-QM-Serie in den Größen von 5”(DN125) bis 6" (DN 150) montiert.
Die Motorstellantriebe AME 685-1x werden auf dem druckunabhängigen Regelventil der AB-QM-Serie in den Größen von 8”(DN200) bis 10" (DN 250) montiert.
AMI 120 NL-1
The AMI 120 NL-1 is a 2 point (ON/ OFF), 3 wire actuator used with the AB-QM pressure independent control valves installed on hot or chilled water system applications. This actuator is installed on AB-QM valve sizes ranging from 1/2” to 1- 1/4”. The AB-QM assembly is suitable for installation within fan coil units, VAV, induction units or additional units that require combined balancing and valve control, which could be located within enclosures or plenum rated spaces.
As a 3 wire actuator, it receives constant power to travel to its default position and upon receipt of input signal will travel in the opposite direction. Designed within the actuator is an overload and gap function to prevent unnecessary travel from the actuator.
AMI 140
AMI 140 ist ein motorischer Stellantrieb für 2-Punkt-Regelung, der zusammen mit den Ventilen AB-QM (DN 10-32) sowie VZ, VZL und VRBZ eingesetzt wird. Der Stellantrieb kann mit Fan-Coil-Einheiten, Induktionseinheiten, kleinen Nacherhitzern, Nachkühlern und Zonenanwendungen verwendet werden, in denen warmes/kaltes Wasser das geregelte Medium ist. Mit der Standard-Werkseinstellung (die Antriebsstange des Stellantriebs ist vollständig ausgefahren) sorgt der Stellantrieb für: stromlos geschlossene Funktion beim AB-QM und stromlos offene Funktion bei VZ, VZL und VRBZ.
Die Einstellung kann von stromlos geschlossener in stromlos offene Funktion geändert warden.
AMV 110 NL / AMV 120 NL
Die Stellantriebe AMV 110 NL und AMV 120 NL sind für die Regelung des Kombiventils mit automatischem Abgleich AB-QM in den Nennweiten DN 10 - 32 vorgesehen.
Typische Einsatzbereiche für diese Produkte sind: Temperaturregelung und permanenter automatischer Abgleich an Lüftungsgeräten (Gebläsekonvektoren, Kühldecken, Klimageräte usw.).
AMV 120 NL-1
The AMV 120 NL-1 is a 3-point triac control actuator with end position indication. This actuator is assembled to the AB-QM pressure independent control valves ranging from 1/2” to 1- 1/4” sizes and applied within hot or chilled water system applications.
The AB-QM assembly is suitable for installation within fan coil units, VAV, induction units or additional units that require combined balancing and valve control, which could be located within enclosures or plenum rated spaces. Designed within the actuator is an overload and gap function to prevent unnecessary travel from the actuator.
AMV 130(H) / AMV 140(H)
AMV 130/140 und AMV 130H/140H die Stellantriebe werden mit verwendet:
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 mit Schafterweiterung Erweiterung Stopfen oder
- AHQM (DN 15-32) ventile
Der Stellantrieb kann mit Fan-Coil-Einheiten, Induktionseinheiten, kleinen Nacherhitzern, Nachkühlern und Zonenanwendungen verwendet werden, in denen warmes/kaltes Wasser das geregelte Medium ist.
AMV 25 / AMV 35
AMV electric actuators are used with, VRB, VRG, VF, VL valves with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter. The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time. Optional auxiliary switches, feedback potentiometer and valve stem heater are available.

AMV 25 SD / AMV 25 SU
Die elektrischen Stellantriebe AMV 25 SD oder AMV 25 SU sind zur Kombination mit VRB-, VRG-, VF- und VL-Ventilen mit zusätzlichem Adapter (Bestell-Nr. 065Z0311, nicht im Lieferumfang enthalten) und VFS-2-Ventilen in den Nennweiten DN15-DN50 vorgesehen.
Die Stellantriebe passen den Hub automatisch an die Ventilendlagen an. Dies führt zu einer kürzeren Inbetriebnahmezeit. Zusatzschalter, Rückführpotentiometer und eine Kegelstangenheizung sind optional erhältlich.
AMV 435
AMV 435 actuator is used with two and three-way valves type VRB, VRG, VF and VL up to DN 80 diameter and for AHQM DN 40-100. It is also used with pressure independent balancing and control valve type AB-QM from DN 40 to DN 100.
The advanced design incorporates load related ‘switch-off’ to ensure that actuators and valves are not exposed to overload.
Combinations with other valves could be seen under Accessories
Main data:- Nominal voltage:
- 230 VAC, 50 Hz/60 Hz- Control input signal: 3 point
- Force: 400 N
- Stroke: 20 mm
- Speed (selectable):
- 15 s/mm- Max. medium temperature: 130 °C
- LED signalling
- End-position signals
- Manual operation
- Nominal voltage: