AME 110 NL/ AME 110 NLX
Beim AME 110 handelt es sich um einen Hochgenauigkeits-Stellantrieb für die modulierende Regelung. Er wurde speziell zur gemeinsamen Verwendung mit demdruckunabhängigen Regelventil AB-QM in den Nennweiten von DN 15 bis DN 32 konzipiert.
Der Durchfluss wird durch das druckunabhängige Regelventil AB-QM geregelt, um eine Überversorgung und einen damit verbundenen geringeren Wirkungsgrad des Kessels oder der Kältemaschine zu vermeiden.
Der Stellantrieb wird in Kombination mit einem AB-QM für die Regelung des Durchflusses von Gebläsekonvektoren, Deckenkühlkonvektoren, Induktionsgeräten, kompakten Zwischenüberhitzern, Zwischenkühlern, Heiz-/Kühldecken, Klimageräten und anderen Endgeräten für die Zonenregelung mit warmem oder kaltem Wasserals geregeltem Fördermedium eingesetzt.
Features and benefits
- Hohe Positionsauflösung und -genauigkeit
- AC- oder DC-Spannungsversorgung
- LED-Anzeige für Positions-, Statusund Alarminformationen
- Elektronischer Kalibrierprozess mit Ventilhuberkennung
- Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt
- Während der gesamten Lebensdauer wartungsfrei
- Drahtbruch- und Regelsignalausfallerkennung bei Verwendung des 2-10 V/4-20 mA-Modus
- Geräuscharmer Betrieb (bei 12 s/mm)
- Harmonisierte halogenfreie Kabel
- IP54 in allen Orientierungen