Zonenventile
Product types shown: 2

RA-C
Zusammen mit den selbsttätigen und elektronischen Reglern von Danfoss bilden die RA-C-Ventile eine perfekte Kombination zur Regelung von Kühl- und Heizkreisläufen.
Das RA-C-Ventil ist ein stromlos offenes Ventil. In Kombination mit selbsttätigen Fühlern vom Typ FEK oder FED wird sichergestellt, dass das Kühlventil öffnet, sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert überschreitet.

RA-HC
Das RA-HC ist ein Regelventil, das zusammen mit selbsttätigen oder elektronischen Danfoss-Reglern in Gebläsekonvektoren und ähnlichen Endgeräten in HLK-Systemen eingesetzt wird. In Kombination mit dem Danfoss ASV werden Einregulierungs- und Regelfunktionen kombiniert und bilden so eine komplette dynamische Hydrauliklösung.
In Kombination mit Danfoss Thermostellantrieben (TWA) ermöglichen die RA-HC-Ventile eine Ein-/Aus-Regelung, regeln den Durchfluss über das Endgerät und halten die optimale Temperatur je nach Raumbedarf aufrecht.
RA-HC-Ventile verfügen über acht Voreinstellungen, sodass für jeden Kreis der richtige Wasserdurchfluss gewährleistet ist.
Das RA-HC bietet hohe Durchflussleistungen und benötigt dank seiner kompakten Bauweise nur wenig Einbauraum.