Danfoss logo
RA-HC-product-category

RA-HC

Das RA-HC ist ein Regelventil, das zusammen mit selbsttätigen oder elektronischen Danfoss-Reglern in Gebläsekonvektoren und ähnlichen Endgeräten in HLK-Systemen eingesetzt wird. In Kombination mit dem Danfoss ASV werden Einregulierungs- und Regelfunktionen kombiniert und bilden so eine komplette dynamische Hydrauliklösung.

In Kombination mit Danfoss Thermostellantrieben (TWA) ermöglichen die RA-HC-Ventile eine Ein-/Aus-Regelung, regeln den Durchfluss über das Endgerät und halten die optimale Temperatur je nach Raumbedarf aufrecht.

RA-HC-Ventile verfügen über acht Voreinstellungen, sodass für jeden Kreis der richtige Wasserdurchfluss gewährleistet ist.

Das RA-HC bietet hohe Durchflussleistungen und benötigt dank seiner kompakten Bauweise nur wenig Einbauraum.

Features and benefits

  • Abgleich- und Regelfunktion
  • Hoher Durchfluss
  • Kompakte Bauweise und geringer Platzbedarf
  • Einfache Voreinstellung ohne Werkzeuge
  • Durchflussmessung am ASV-Partnerventil oder optional am RA-HC
  • Absperrung (zur Isolierung während der Systemwartung) mit manuellem Absperrhandgriff.