RA-C
Zusammen mit den selbsttätigen und elektronischen Reglern von Danfoss bilden die RA-C-Ventile eine perfekte Kombination zur Regelung von Kühl- und Heizkreisläufen.
Das RA-C-Ventil ist ein stromlos offenes Ventil. In Kombination mit selbsttätigen Fühlern vom Typ FEK oder FED wird sichergestellt, dass das Kühlventil öffnet, sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert überschreitet.
Features and benefits
- Das RA-C-Ventil verfügt über 4 Voreinstellungen, wodurch für jeden Kühlkreislauf die richtige Wassermenge gewährleistet ist und ist PN16 zugelassen.
- Das Ventil verfügt über zwei Außengewinde, sodass Armaturen für verschiedene Rohrtypen montiert werden können.
- Darüber hinaus bietet Danfoss auch ein umfangreiches Armaturenprogramm an (siehe Rückseite).
- Abschaltung (zur Isolierung während der Systemwartung) über manuellen Abschaltknopf.