Raumregler
Product types shown: 4

FEK - control of cooling circuit
The FEK sensor is installed in rooms which have surplus heat due to internal or external heat sources; i.e. only control of cooling circuit is needed.
When the room temperature rises above the set temperature the FEK sensor opens the cooling valve.
FEK-IF as well as FEK-FF sensors can be used for chilled ceilings, fan-coils and induction units.
For cooling circuits in fan-coils and induction units use the FEK-FF with remote sensor.
The remote sensor can e.g. be placed below the cabinet of the air inlet or on a separate wall surface.
By placing the sensor in the air inlet a quicker reaction time of the air temperature changes is achieved.
FEV
Der FEV ist ein Proportionalregler, der das Heizungsventil abhängig von der Temperaturabweichung öffnet oder schließt.
FEV-IF
Einsetzbar in Systemen mit z. B. Decken-, Fußboden- oder Radiatorheizung. Der Temperaturregler/-fühler sollte in ca. 1,5 m Höhe an einer Innenwand montiert werden, um eine genaue Messung der Raumtemperatur zu gewährleisten.
FEV-FF
Einsetzbar in Systemen mit z. B. Gebläsekonvektoren oder Induktionsgeräten. Durch die Platzierung des Fernfühlers im Raumlufteinlass des Geräts wird eine kürzere Reaktionszeit auf Temperaturänderungen erreicht, was zu einer präziseren Temperaturregelung führt.
REND Thermostate
REND series thermostat adopts button-hidden fashion appearance design. It is used to control temperature for industry, commercial and residential. Models are available for heating, cooling, ventilating control. The application is Fan Coil control. REND series thermostats are with microprocessor and big LCD display included working state(cooling, heating, ventilating), fan speed, ambient temperature, setting temperature etc. pushbutton includes turn on/off, mode,clock, fanspeed and temperature adjustment. Shell is Fire retardant PC ABS, as figure 86x86mm, thicker 13mm.