Raumregler, FED, Kapillarrohr [m]: 6+11
013G5469
FED-Fühler für die Sequenzregelung in Heiz- und Kühlkreisen 6+11m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Raumregler
013G5469
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FED-Fühler für die Sequenzregelung in Heiz- und Kühlkreisen 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Enthält Akkus | No |
| Kapillarrohr [m] | 6+11 |
| Material Description | FED-IF 6 + 11 m |
| Product line | 28 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Raumregler |
| Produkttyp | FED |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP-Dossier Produktname | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.52 Kilogramm |
| Volume | 1.607 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |