FEV
Der FEV ist ein Proportionalregler, der das Heizungsventil abhängig von der Temperaturabweichung öffnet oder schließt.
FEV-IF
Einsetzbar in Systemen mit z. B. Decken-, Fußboden- oder Radiatorheizung. Der Temperaturregler/-fühler sollte in ca. 1,5 m Höhe an einer Innenwand montiert werden, um eine genaue Messung der Raumtemperatur zu gewährleisten.
FEV-FF
Einsetzbar in Systemen mit z. B. Gebläsekonvektoren oder Induktionsgeräten. Durch die Platzierung des Fernfühlers im Raumlufteinlass des Geräts wird eine kürzere Reaktionszeit auf Temperaturänderungen erreicht, was zu einer präziseren Temperaturregelung führt.