Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 200, Motorische Absperrklappe, Stellantrieb, Modulierend, PN 16

003Z6383

VFH2‑LAM DN 200, Absperrklappe, modulierend 2‑10 V / 4‑20 mA, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenÖse
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑LAM DN 200, Absperrklappe, modulierend 2‑10 V / 4‑20 mA, PN16
BetriebsartStellantrieb
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Drehmoment [Nm]200 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingangssignal Regelung Y [mA]0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V]0(2) - 10 V
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50 Hz
HandverstellungJa
Im Geltungsbereich der WEEEYes
IP-SchutzklasseIP67
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2692.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Leistungsaufnahme [W]45.0 W
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN200 lug mod 2-10v/4-20mA
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-LAM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseII
SCIP-Dossier Nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP-Dossier ProduktnameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
StellsignalModulierend
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VentilgrößeDN 200
VentiltypMotorische Absperrklappe
Versorgungsspannung [V] [AC]220 V
Werkstoff KlappenscheibeEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32.97 Kilogramm
Nettogewicht23.15 Kilogramm
Volume115.034 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162464496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm