Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16

003Z5418

VFH2‑FG DN 600, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑FG DN 600, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
BetriebsartSchneckenradantrieb
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]2500 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]36946.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVFH2-FG Absperrklappe DN600,Flansch PN16
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-FG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-Dossier ProduktnameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
VentilgrößeDN 600
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht235.5 Kilogramm
Nettogewicht235.5 Kilogramm
Volume675.18 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm