Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16

003Z5415

VFH2‑LG DN 500, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenÖse
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑LG DN 500, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
BetriebsartSchneckenradantrieb
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]1600 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]23915.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVFH2-LG Absperrklappe DN500, Endflansch
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-LG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-Dossier ProduktnameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
VentilgrößeDN 500
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht172.22 Kilogramm
Nettogewicht172.22 Kilogramm
Volume457 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm