Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 200, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16

003Z5409

VFH2‑LG DN 200, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenÖse
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑LG DN 200, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
BetriebsartSchneckenradantrieb
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]200 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2692.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Material DescriptionVFH2-LG Absperrklappe DN200, Endflansch
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-LG
VentilgrößeDN 200
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.3 Kilogramm
Nettogewicht24.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume36.75 Liter
EAN/UPC5715162494936