Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 150, Manuelle Absperrklappe, Handgriff, PN 16

003Z5405

VFH2‑LH DN 150, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenÖse
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑LH DN 150, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16
BetriebsartHandgriff
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]100 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]1348.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Material DescriptionVFH2-LH Absperrklappe DN150, Endflansch
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-LH
VentilgrößeDN 150
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.49 Kilogramm
Nettogewicht11.49 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume16.872 Liter
EAN/UPC5715162494912