Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb

003Z2414

VFH2‑WG DN 450, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenWaffel
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑WG DN 450, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
BetriebsartSchneckenradantrieb
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]1600 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]18600.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVFH2-WG Absperrklappe DN450 Zwischenfl.
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-WG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP-Dossier ProduktnameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
VentilgrößeDN 450
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeNylon coated
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht105 Kilogramm
Nettogewicht105 Kilogramm
Volume360.161 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm