VFH2-WG, DN 400, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16
003Z2413
VFH2‑WG DN 400, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
003Z2413
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Waffel |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | VFH2‑WG DN 400, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16 |
| Betriebsart | Schneckenradantrieb |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Drehmoment [Nm] | 1000 N-m |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kvs-Werte [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | VFH2-WG Absperrklappe DN400 Zwischenfl. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Positionsanzeige | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Absperrklappen |
| Produkttyp | VFH2-WG |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP-Dossier Produktname | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Ventilgröße | DN 400 |
| Ventiltyp | Manuelle Absperrklappe |
| Werkstoff Klappenscheibe | Nylon coated |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (DIN GGG40) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 86.5 Kilogramm |
| Volume | 330.41 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |