VFH2-WG, DN 300, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16
003Z2411
VFH2‑WG DN 300, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
003Z2411
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Waffel |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Beschreibung | VFH2‑WG DN 300, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16 |
| Betriebsart | Schneckenradantrieb |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Drehmoment [Nm] | 400 N-m |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Housing material (EF001596) | Cast iron |
| Kvs value (EF022466) | 7557.00 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 7557.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | VFH2-WG Absperrklappe DN300 Zwischenfl. |
| Material quality (EF001257) | Cast iron GGG 40 (GJS-400-15) |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 95-95 |
| Operation (EF002147) | Worm gearbox |
| Positionsanzeige | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Absperrklappen |
| Produkttyp | VFH2-WG |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Ventilgröße | DN 300 |
| Ventiltyp | Manuelle Absperrklappe |
| Werkstoff Klappenscheibe | Nylon coated |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (DIN GGG40) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41.52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 41.52 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 179.172 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522081 |