VFH2-WG, DN 250, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16
003Z2410
VFH2‑WG DN 250, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
003Z2410
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Waffel |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | VFH2‑WG DN 250, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16 |
| Betriebsart | Schneckenradantrieb |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Drehmoment [Nm] | 200 N-m |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 5550.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| Material Description | VFH2-WG Absperrklappe DN250 Zwischenfl. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Positionsanzeige | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Absperrklappen |
| Produkttyp | VFH2-WG |
| Ventilgröße | DN 250 |
| Ventiltyp | Manuelle Absperrklappe |
| Werkstoff Klappenscheibe | Nylon coated |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (DIN GGG40) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 31.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 121.716 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522074 |