Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 150, Manuelle Absperrklappe, Schneckenradantrieb, PN 16

003Z2408

VFH2‑WG DN 150, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenWaffel
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑WG DN 150, Absperrklappe, manuell – Schneckengetriebe, PN16
BetriebsartSchneckenradantrieb
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]100 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]1348.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Material DescriptionVFH2-WG Absperrklappe DN150 Zwischenfl.
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-WG
VentilgrößeDN 150
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeNylon coated
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.39 Kilogramm
Nettogewicht13.39 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume29.794 Liter
EAN/UPC5710104522050