VFH2-WH, DN 125, Manuelle Absperrklappe, Handgriff, PN 16
003Z2404
VFH2‑WH DN 125, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16
003Z2404
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Waffel |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | VFH2‑WH DN 125, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16 |
| Betriebsart | Handgriff |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Drehmoment [Nm] | 100 N-m |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 874.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| Material Description | VFH2-WH Absperrklappe DN125 Zwischenfl. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Positionsanzeige | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Absperrklappen |
| Produkttyp | VFH2-WH |
| Ventilgröße | DN 125 |
| Ventiltyp | Manuelle Absperrklappe |
| Werkstoff Klappenscheibe | Nylon coated |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (DIN GGG40) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.55 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.55 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 20.274 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522012 |