Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 80, Manuelle Absperrklappe, Handgriff, PN 16

003Z2402

VFH2‑WH DN 80, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenWaffel
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑WH DN 80, Absperrklappe, manuell – Handhebel, PN16
BetriebsartHandgriff
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Drehmoment [Nm]50 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]288.00 m³/h
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Material DescriptionVFH2-WH Absperrklappe DN80,Zwischenfl.
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-WH
VentilgrößeDN 80
VentiltypManuelle Absperrklappe
Werkstoff KlappenscheibeNylon coated
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.11 Kilogramm
Nettogewicht4.11 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.229 Liter
EAN/UPC5710104521992