Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 450, Motorische Absperrklappe, Stellantrieb, Ein/Aus, PN 16

003Z2392

VFH2‑WAO DN 450, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenWaffel
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑WAO DN 450, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16
BetriebsartStellantrieb
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Drehmoment [Nm]1600 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50 Hz
HandverstellungJa
Im Geltungsbereich der WEEEYes
IP-SchutzklasseIP67
Kvs-Werte [m³/h]18600.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Leistungsaufnahme [W]140.0 W
Material DescriptionVFH2-WAO Mot.Absperrklappe DN450, 230Vac
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeNein
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-WAO
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseII
SCIP-Dossier Nr.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP-Dossier ProduktnameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
StellsignalEin/Aus
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VentilgrößeDN 450
VentiltypMotorische Absperrklappe
Versorgungsspannung [V] [AC]220 V
Werkstoff KlappenscheibeNylon coated
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht120.67 Kilogramm
Nettogewicht98.8 Kilogramm
Volume278.574 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104521893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm