VFH2-WAO, DN 350, Motorische Absperrklappe, Stellantrieb, Ein/Aus, PN 16
003Z2388
VFH2‑WAO DN 350, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16
003Z2388
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Waffel |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | VFH2‑WAO DN 350, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16 |
| Betriebsart | Stellantrieb |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Drehmoment [Nm] | 600 N-m |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 16 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Handverstellung | Ja |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| IP-Schutzklasse | IP67 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 10212.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| Leistungsaufnahme [W] | 90.0 W |
| Material Description | VFH2-WAO Mot.Absperrklappe DN350, 230Vac |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Positionsanzeige | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Absperrklappen |
| Produkttyp | VFH2-WAO |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzklasse | II |
| SCIP-Dossier Nr. | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP-Dossier Produktname | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Stellsignal | Ein/Aus |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Ventilgröße | DN 350 |
| Ventiltyp | Motorische Absperrklappe |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 220 V |
| Werkstoff Klappenscheibe | Nylon coated |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (DIN GGG40) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59.26 Kilogramm |
| Nettogewicht | 44.19 Kilogramm |
| Volume | 145.306 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |