MTCV
Das MTCV ist ein modulares thermostatisches Regelventil für den Einsatz in Warmwasseranlagen mit Zirkulation.
MTCV ermöglicht einen thermischen Abgleich (hydraulischen Abgleich) der Zirkulationsleitung durch Einhaltung einer konstanten Temperatur im System.
Es verringert damit den Durchfluss in den Zirkulations leitungen auf das erforderliche Mindestmaß.
Um die steigenden Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser zu erfüllen, fertigt Danfoss MTCV-Ventile aus korrosionsbeständigen und bleiarmen Materialien:
- Ventilkörper aus Rg5-Rotguss.
- Bauteile aus Materialien mit niedrigem Bleigehalt.
- Konus aus hochentwickeltemPolymer POM-C.
Features and benefits
- Modul für selbsttätige thermische Desinfektion.
- Modul für programmgesteuerte thermische Desinfektion mit dem thermischen Stellantrieb TWA-A und Temperatursensoren PT1000.