Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

Das ASV-D ist ein Partnerventil, das mit den dynamischen Abgleichventilen ASV-PV/P oder AB-PM zur Regelung des Differenzdrucks in den Strängen eingesetzt wird.
Das ASV-D, eine Kombination aus Strangregulierund Absperrventil, zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus.
Aufgrund der bidirektionalen Funktionalität des ASV-D kann das Ventil innerhalb oder außerhalb des Regelkreises eingesetzt werden.

Features and benefits

  • hohe kv-Werte für kleine Druckverluste
  • bidirektionale Ventilfunktionalität
  • digitale Einstellskala, aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar
  • einfache Blockierung der Voreinstellung
  • integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln
  • abnehmbares Handrad zur einfachen Montage
  • Absperrfunktion getrennt von der Voreinstellung
  • Farbanzeige für offen/geschlossen