ASV-D, DN 40, Innengewinde
003Z7012
ASV‑D Ventil DN 40
003Z7012
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | ASV‑D Ventil DN 40 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN40 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | ASV-D |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-konform | Out of scope |
| SCIP-Dossier Nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-D/ASV-D |
| Ventilgröße | DN 40 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | CW 617N |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.66 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.66 Kilogramm |
| Volume | 2.213 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |