ASV-D
Das ASV-D ist ein Partnerventil, das mit den dynamischen Abgleichventilen ASV-PV/P oder AB-PM zur Regelung des Differenzdrucks in den Strängen eingesetzt wird.
Das ASV-D, eine Kombination aus Strangregulierund Absperrventil, zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus.
Aufgrund der bidirektionalen Funktionalität des ASV-D kann das Ventil innerhalb oder außerhalb des Regelkreises eingesetzt werden.
Features and benefits
- hohe kv-Werte für kleine Druckverluste
- bidirektionale Ventilfunktionalität
- digitale Einstellskala, aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar
- einfache Blockierung der Voreinstellung
- integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln
- abnehmbares Handrad zur einfachen Montage
- Absperrfunktion getrennt von der Voreinstellung
- Farbanzeige für offen/geschlossen