Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Innengewinde

003Z7010

ASV‑D Ventil DN 25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungASV‑D Ventil DN 25
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-D DN25
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
ProdukttypASV-D
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-konformOut of scope
SCIP-Dossier Nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-D/ASV-D
VentilgrößeDN 25
Werkstoff VentilgehäuseCW 617N

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.96 Kilogramm
Nettogewicht0.83 Kilogramm
Volume1.396 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm