Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9008

Energierechenwerk

Empfohlener Austausch: 187F3390, 187F8301

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.050
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.050
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
Batterietyp oder NameD Lithium
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]350 mm
Durchmesser [mm] [min.]200 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
Eigenschaften
Wert
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]5 mm
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionInfocal 9 qp250-700 10l/p R batt M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]250.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls]10.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.892 Kilogramm
Nettogewicht0.892 Kilogramm
Volume3.59 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428985710
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens