Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
087G6077
Generisch für das gesamte Portfolio
Empfohlener Austausch: 087G6078
087G6077
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Plastic installation set for sensors |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 20 |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN16 95°C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.011 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Volume | 0.06 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |